1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติก โครงท่อ ,PJ-711A

PLASTIC JOINTS

ข้อต่อพลาสติก โครงท่อ ,PJ-711A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็น ข้อต่อพลาสติก ที่จะ ยึดอยู่กับที่ กับ ท่อเหล็ก โดยใช้ สารละลาย กาว เฉพาะด้านเหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิมความเรียบช่วยในการประกอบที่ง่ายและแม่นยำ
* โปรดยืนยัน รูปทรง ด้วยภาพที่แสดง

รหัสสินค้า
PJ-711AW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 33.99

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การปิดปะติด รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ กลาง
วัสดุ เรซิ่น AAS เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง ขนาน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สเปค สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ-711AW ในชุด ข้อต่อพลาสติก โครงท่อ ,PJ-711A