1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติก โครงท่อ ,PJ-502

ข้อต่อพลาสติก โครงท่อ ,PJ-502
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น ข้อต่อพลาสติก ที่จะ ยึดอยู่กับที่ กับ ท่อเหล็ก โดยใช้ สารละลาย กาว เฉพาะด้าน
·เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม
·ความเรียบช่วยในการประกอบที่ง่ายและแม่นยำ
·โปรดยืนยัน รูปทรง ด้วยภาพที่แสดง

รหัสสินค้า
PJ-502B
PJ-502G
PJ-502M
PJ-502W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสีของ อุปกรณ์เสริม

฿ 30.97

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน

฿ 30.97

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีเทาเข้ม

฿ 30.97

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีเขียว

฿ 30.97

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีขาวนวล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น อุปกรณ์เสริม เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5
ประเภทอุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น AAS
สเปค ฝาครอบ น็อคอิน