(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อพลาสติก สำหรับ ยึดอยู่กับที่ กับ ท่อเหล็ก โดยใช้ สารละลาย กาว เฉพาะด้าน เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม ฟังก์ชั่น Flat ช่วยให้ประกอบได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย
* โปรดตรวจสอบรูปร่าง จากภาพที่แสดง
วัสดุ | เรซิ่น AAS (เรซิ่น ชนิด เดียวกับ เรซิ่น การเคลือบผิว ของ ท่อเหล็ก มาตรฐาน) |
---|---|
สี | 4 สี มาตรฐาน (W: ขาวออฟไวท์, G: เทาเข้ม, B: รอยัลบลู, M: เขียวฟอเรสต์) |
รหัสสินค้า |
---|
PJ-103B |
PJ-103G |
PJ-103M |
PJ-103W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | สี | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.21 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ไม่ | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | สำหรับมุมกลาง 4-way: 2 ทางผ่าน / 2 ทางหยุด | ||
฿ 80.39 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | [สีเทา] สีเทาเข้ม | สำหรับมุมตรงกลาง 4 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง/จุดปิด 2 ทิศทาง | |
฿ 80.39 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | [สีเขียว] สีเขียว | สำหรับมุมตรงกลาง 4 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง/จุดปิด 2 ทิศทาง | |
฿ 85.16 ฿ 41.01 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | สำหรับมุมตรงกลาง 4 ทิศทาง : ทะลุผ่าน 2 ทิศทาง/จุดปิด 2 ทิศทาง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | รุ่น | ข้อต่อพลาสติก | ประเภทข้อต่อ | มุมตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น AAS | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | กลาง/ประเภทมุม | ชนิด L (ทะลุผ่าน 1 ทิศทาง) |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง