1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพลาสติก สำหรับท่อเฟรม PJ-100A

ข้อต่อพลาสติก สำหรับท่อเฟรม PJ-100A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นข้อต่อพลาสติกที่ยึดติดกับท่อด้วยน้ำยากาวพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม มีความเรียบจึงช่วยให้มีการประกอบที่ง่ายและแม่นยำ
* โปรดตรวจสอบรูปร่าง จากภาพที่แสดง

รหัสสินค้า
PJ-100ABSALE
PJ-100AG
PJ-100AM
PJ-100AWSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 96.77

฿ 52.30

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 227.62

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สีเทา] สีเทาเข้ม

฿ 96.77

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10[สีเขียว] สีเขียว

฿ 96.77

฿ 56.68

PLASTIC JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ มุมตรงกลาง
วัสดุ เรซิ่น AAS เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 กลาง/ประเภทมุม L-type
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สเปค สำหรับมุมกลาง 4 ทิศทาง : จุดปิด 4 ทิศทาง