(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์สำหรับยึดท่อตามพื้นหรือผนัง สำหรับท่อสองชั้นทนไฟ เช่น ท่อ Keipla / Funen
· รูสกรูสำหรับขนาด 40A ถึง 100A และรูโบลท์สำหรับขนาด 125A และ 150A
รหัสสินค้า |
---|
S-SBN40KPN |
S-SBN50KPN |
S-SBN65KPN |
S-SBN75KPN |
S-SBN100KPN |
S-SBN125KPN |
S-SBN150KPN |
SBN40KPN |
SBN50KPN |
SBN65KPN |
SBN75KPN |
SBN100KPN |
SBN125KPN |
SBN150KPN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 579.82 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 40 | ||
฿ 625.18 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 50 | ||
฿ 672.95 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 65 | ||
฿ 718.30 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 75 | ||
฿ 857.38 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100 | ||
฿ 1,124.66 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 125 | ||
฿ 1,270.48 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 150 | ||
฿ 76.49 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 40 | ||
฿ 83.73 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 50 | ||
฿ 99.15 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 65 | ||
฿ 107.59 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 75 | ||
฿ 270.62 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 100 | ||
฿ 403.25 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 125 | ||
฿ 438.93 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อคู่ทนไฟ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง