1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปรับระดับ, แคลมป์ปรับระดับ LBS Super S

แคลมป์ปรับระดับ, แคลมป์ปรับระดับ LBS Super S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์สำหรับการเดินท่อบนพื้นในแนวนอนที่สามารถปรับระดับท่อระบายน้ำได้
· รหัสรุ่นสินค้า S ที่ลงท้ายด้วย Super S
· ปรับระดับได้ในช่วงที่กว้าง เพราะสามารถถอดสตัดเกลียวออกได้

รหัสสินค้า
LBS15-120
LBS15-150
LBS20-120
LBS20-150
LBS25-120
LBS25-150
LBS32-120
LBS32-150
LBS40-120
LBS40-150
LBS50-120
LBS50-150
LBS65-120
LBS65-150
LBS80-120
LBS80-150
LBS100-120
LBS100-150
S-LBS15-120
S-LBS15-150
S-LBS20-120
S-LBS20-150
S-LBS25-120
S-LBS25-150
S-LBS32-120
S-LBS32-150
S-LBS40-120
S-LBS40-150
S-LBS50-120
S-LBS50-150
S-LBS65-120
S-LBS65-150
S-LBS80-120
S-LBS80-150
S-LBS100-120
S-LBS100-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD สายยาง หลักที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว มิติ H
(มิลลิเมตร)

฿ 280.26

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม15120

฿ 285.69

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม15150

฿ 282.07

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม20120

฿ 286.89

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม20150

฿ 283.88

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม25120

฿ 289.31

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม25150

฿ 285.69

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม32120

฿ 281.70

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม32150

฿ 287.50

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม40120

฿ 285.94

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม40150

฿ 282.91

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม50120

฿ 291.98

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม50150

฿ 291.98

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม65120

฿ 301.66

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม65150

฿ 293.19

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม80120

฿ 306.50

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม80150

฿ 324.64

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม100120

฿ 343.99

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม100150

฿ 792.68

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่15120

฿ 814.45

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่15150

฿ 792.68

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่20120

฿ 814.45

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่20150

฿ 799.07

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40สเตนเลสไม่25120

฿ 814.45

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40สเตนเลสไม่25150

฿ 816.26

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50สเตนเลสไม่32120

฿ 844.68

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50สเตนเลสไม่32150

฿ 822.65

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50สเตนเลสไม่40120

฿ 844.68

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50สเตนเลสไม่40150

฿ 841.05

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70สเตนเลสไม่50120

฿ 869.48

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70สเตนเลสไม่50150

฿ 894.27

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80สเตนเลสไม่65120

฿ 935.99

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80สเตนเลสไม่65150

฿ 909.39

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90สเตนเลสไม่80120

฿ 951.11

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90สเตนเลสไม่80150

฿ 1,116.80

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200สเตนเลสไม่100120

฿ 1,187.05

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200สเตนเลสไม่100150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงดนตรี พื้น ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก สเตนเลส