(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์รัดท่อแนวตั้งสำหรับท่อเหล็กกล้าที่เคลือบพื้นผิวด้านนอก
· รหัสสินค้าลงท้ายด้วย M หมายถึงรุ่น Super M
· สินค้าที่ผ่านการชุบสังกะสีไม่ใช่รุ่น Super M
· ทางเรายังรับผลิตสินค้าขนาด 125A ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
HSB15PC |
HSB20PC |
HSB25PC |
HSB32PC |
HSB40PC |
HSB50PC |
HSB65PC |
HSB80PC |
HSB100PC |
S-HSB15PC |
S-HSB20PC |
S-HSB25PC |
S-HSB32PC |
S-HSB40PC |
S-HSB50PC |
S-HSB65PC |
S-HSB80PC |
S-HSB100PC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.58 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 15A | 25.7 | ||
฿ 56.59 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 20A | 31.2 | ||
฿ 56.59 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 25A | 37.6 | ||
฿ 72.18 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 32A | 46.3 | ||
฿ 58.40 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 40A | 52.2 | ||
฿ 64.43 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 50A | 64.1 | ||
฿ 85.88 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 65A | 79.9 | ||
฿ 90.10 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 80A | 92.7 | ||
฿ 100.96 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 100A | 118.3 | ||
฿ 282.07 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 15A | 25.7 | ||
฿ 287.50 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 20A | 31.2 | ||
฿ 283.52 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 25A | 37.6 | ||
฿ 302.26 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 32A | 46.3 | ||
฿ 317.99 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 40A | 52.2 | ||
฿ 329.48 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 50A | 64.1 | ||
฿ 339.76 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 65A | 79.9 | ||
฿ 353.66 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 80A | 92.7 | ||
฿ 388.74 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100A | 118.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง