(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างแบบไม่มีวาล์ว รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มี ความหนืด สูง วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่ปราศจาก วาล์ว ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน มากเพื่อให้ได้ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูง (เช่น จาระบี)
·แต่ละประเภทมีวัสดุตัวหลักขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย
·สามารถติดตั้งท่อแบบถักได้โดยไม่ต้องยึดท่อ (ชนิด TPN / ชนิด TSN)
รหัสสินค้า |
---|
2TSN-60-BRASS SG |
2TSN-60-SUS-SG |
3TSN-90-SUS-SG |
4TSN-120-SUS-SG |
4TSN-150-SUS-SG |
6TSN-190-SUS-SG |
8TSN-250-BRASS SG |
8TSN-250-SUS-SG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.44 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604) | ø6 × ø11 | ||
฿ 1,623.88 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø6 × ø11 | ||
฿ 2,005.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø9 × ø15 | ||
฿ 3,068.33 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø12 × ø18 | ||
฿ 3,721.67 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø15 × ø22 | ||
฿ 5,106.76 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø19 × ø26 | ||
฿ 5,605.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604) | ø25 × ø33 | ||
฿ 8,180.64 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø25 × ø33 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง