(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อสวมเร็ว สายยาง
ข้อ ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า ความดัน ต่ำพร้อม สปริงนัท ที่ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการ บิด งอของ สายยาง
สามารถติดตั้ง HOSES ได้โดยไม่ต้องใช้ที่ แคลมป์รัดท่อ
ประเภทที่มี สปริง น็อต ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแตกของ สายยาง
นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องขันเพิ่มเติมเมื่อใช้ แคลมป์รัดท่อ
·ส่วนยึดของ สายยาง ถักแทบจะไม่เสื่อมสภาพหรือรั่ว
·สามารถติดตั้ง สายยาง ถักได้ง่ายๆโดยการขัน น๊อตตัวเมีย เข้ากับส่วนท้าย
· สามารถเชื่อมต่อกับ ข้อต่อสวมเร็ว แบบธรรมดาของ รูขนาดเล็ก ได้
· ของไหล ต้องไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
·ไม่สามารถใช้สำหรับการใช้งาน สุญญากาศ ทั้งแบบแยกชิ้นและเมื่อเชื่อมต่อ
·ซีรีส์ของประเภท ข้อต่อสวมเร็ว และ ข้อต่อสวมเร็ว 200 ชนิด
·มีประเภทที่มีสปริงสำหรับป้องกันท่อแตก
·ในการต่อ สายยาง เพียงแค่ เม็ดมีด สายยาง เข้าไปใน หัวฉีด แล้วขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่น
·ออกแบบมาเพื่อให้ แคลมป์ยึด พื้นผิว ด้านนอกของ สายยาง ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง หลุดออกง่ายหรือ ของไหล รั่วไหล
·นอกจากนี้ยังมี "ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว " ซึ่งใช้ กลไก หมุนแบบ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ สายยาง บิดและเพื่อลดปริมาณ โหลดไฟฟ้า ใช้กับมือของผู้ใช้
· เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ข้อต่อสวมเร็ว series และ น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ series
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ของเหลวที่ รองรับการใช้งาน : อากาศ น้ำ (เหล็กกล้า รองรับการใช้งาน กับอากาศเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
90SN-BH-BRASS-SG |
90SN-BH-STEEL-SG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604) | ||
฿ 517.55 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์(มิลลิเมตร) | ø9 × ø15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง