(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ใช้แม่พิมพ์เดี่ยวได้อย่างเต็มที่
· แข็งแรงต่อการ สนิม หลากหลาย
· การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่สามารถใช้กับแม่พิมพ์ที่มีระยะห่างระหว่างพอร์ตน้ำน้อย
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใช้วิธีแขนยาว
· สามารถติดและถอดออกได้ด้วยปลั๊กที่ติดตั้งกับ แม่พิมพ์
· ช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ และถอด HOSES น้ำสำหรับหล่อเย็นได้อย่างรวดเร็ว
· ขนาดและรูปทรงของตัวยึดทั้งหมดเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การ การใช้งาน แม่พิมพ์ หลากหลาย
· เปิดใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กับ super couplers
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว)
· สามารถติดตั้ง สายยาง ใบมีดลบคม ได้ด้วย อุปกรณ์รองรับท่อ สาย รัด สายยาง (รุ่น K-90SN)
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์(มิลลิเมตร) | ø9 × ø15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-90SN-SG ในชุด ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SN (สำหรับการติดตั้ง สายยาง ใบมีดลบคม )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง