1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแกนหมุนสโตรค

บุชชิ่งแกนหมุนสโตรค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งแกนหมุนสโตรค
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 5 และ 90
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด(mm.): 10 และ 120
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 16 และ 100
● รูปร่าง : แบบเปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

รหัสสินค้า
ST101930
ST101930B
ST101930UU
ST122332
ST122332B
ST162837
ST162837B
ST203245
ST253745
ST253745UU
ST304565
ST304565B
ST304565UUB
ST355270UUB
ST5072100UUB
ST51016
ST81524
ST81524B
ST81524UU
ST90120100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ดร
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ประเภท คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 714.38

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -103019ประเภทเปิด659466+1330

฿ 964.96

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -103019ประเภทเปิด1070932+138

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 10103019-659466+1330

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -123223ประเภทเปิด1110822+1632

฿ 966.48

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -123223ประเภทเปิด10701640+168

฿ 883.33

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -163728ประเภทเปิด1230998+1640

฿ 1,062.09

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -163728ประเภทเปิด19902000+1616

฿ 934.27

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10204532ประเภทเปิด13901250+2054

฿ 1,284.05

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน -254537ประเภทเปิด14501430+2054

฿ 1,598.48

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน -254537-14501430+2054

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -306545ประเภทเปิด31103160+2082

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -306545ประเภทเปิด50606320+2044

฿ 3,500.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -306545-50606320+2044

฿ 3,817.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 10357052-53407100+2554

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -5010072-940013900+2588

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 1051610ประเภทเปิด12168.3+3013

฿ 684.53

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1082415ประเภทเปิด315211+3624

฿ 882.94

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 91 วัน -82415ประเภทเปิด512422+368

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 1082415-315211+3624

฿ 100.00

IKO STROKE ROTARY BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา -90100120ประเภทเปิด588013500+36132

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง/ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน