(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง LM ซีรีส์
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 5 และ 100
● ใช้งานร่วมกับเพลาขนาด (Inch): 1/4", 3/4", และ 1
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 17 และ 175
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ดร (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สไตล์ | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล | เพลา นอกทำ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | 29 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 19 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 579.78 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | 29 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 19 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 694.49 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 10 | 29 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 19 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 30 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 21 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 429.03 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 13 | 32 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 23 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 824.76 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 13 | 32 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 23 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 575.71 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 13 | 32 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 23 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 715.48 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 13 | 32 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 23 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 37 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 28 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 634.68 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | 37 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 28 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 1,233.05 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 16 | 37 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 28 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 808.37 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | 37 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 28 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 976.61 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | 37 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 28 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 843.35 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | 42 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 32 | 15 | -10 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 1,646.75 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 20 | 42 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 32 | 15 | -10 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 1,045.98 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | 42 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 32 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 1,241.68 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | 42 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 32 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 59 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 40 | 15 | -10 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 59 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] การปรับ รูปทรง | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 40 | 15 | -10 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 1,516.92 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | 59 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 40 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 2,316.67 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 59 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] เปิดประเภท | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 40 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 1,813.79 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 | 59 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 40 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 59 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] เปิดประเภท | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 40 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 2,340.41 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 30 | 64 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 45 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 2,750.64 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 30 | 64 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 45 | 15 | -10 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 3,204.55 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 35 | 70 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 52 | 20 | -12 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 70 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] เปิดประเภท | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 52 | 20 | -12 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 3,931.11 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 40 | 80 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 | 20 | -12 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 100 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 80 | 20 | -12 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 3,684.27 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 50 | 100 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 80 | 20 | -12 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | 110 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 90 | 25 | -15 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 489.73 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 19 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 637.04 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | 19 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 838.60 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 19 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 140 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] เปิดประเภท | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 120 | 25 | -15 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 1,850.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 17 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 15 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 424.47 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | 17 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 566.20 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | 17 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 24 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | สเตนเลส | 15 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 467.89 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | 24 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 12 | -9 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | |
฿ 611.87 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 24 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 24 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 12 | -9 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 1,067.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 32 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] การปรับ รูปทรง | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 22 | 12 | 0 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 1,183.33 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 36 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] เปิดประเภท | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | 12 | -1 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 36 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | 12 | -1 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 45 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 32 | 15 | -1 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 45 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 32 | 15 | -1 | มีซีลปิดสองด้าน | - | ทำจากเหล็กคาร์บอน | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 22 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 | 12 | 0 | มีซีลปิดสองด้าน | - | เรซิ่นสังเคราะห์ | ||
฿ 100.00 | IKO LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 25 | [ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง] การปรับ รูปทรง | [เหล็กกล้า] ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน | 16 | 12 | 0 | ไม่มีซีล | - | เรซิ่นสังเคราะห์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | ความยาว | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง