1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองทดรอบ KGHY-BOX

เฟืองทดรอบ KGHY-BOX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,980.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เฟืองทดรอบ hypoid ที่ งานละเอียด และกะทัดรัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø6ถึง.เลือกจากอัตราส่วนความเร็ว 1:5 และ 1:10พื้นผิวแบบเต็มคือพื้นผิวอ้างอิงและไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับทิศทางการติดตั้ง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรหล่อลื่นด้วย จาระบี และ งานซ่อมบำรุง ฟรี

รหัสสินค้า
HY70R-005
HY90R-010
HY95R-005
HY120R-010
HY125R-005
HY150R-010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราส่วน เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2
(φ)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รวมความสูง
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ความลึกของ สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 11,980.80

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 1056687058458 M35

฿ 13,480.62

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 10106689068608-M46

฿ 12,127.65

HELICAL GEARS 1 ชิ้น 91 วัน 10588129575608-M46

฿ 17,184.05

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 1010881212080808-M58

฿ 17,452.10

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 10512121512585808-M58

฿ 21,092.03

KYO HELICAL GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 101012121515090958-M58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Class ติดตั้ง ไม่มี ขา ชนิด อื่น ๆ มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่
ประเภท เพลา เอาต์พุต ตัน ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต เพลาเดี่ยวอื่น ๆ วัสดุ ของ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง เคลือบอโนไดซ์สีดำ วัสดุ เพลา SCM435 / S45C