(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนทั้งหมด รวมถึงบอดี้หลัก ก้าน และลูกลอยทำจาก SCS14 (SUS316) ทำให้สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานพิเศษ
· ปะเก็นผลิตตามมาตรฐานยางฟลูออรีน
ประเภทวาล์ว | วาล์ว ไพล็อต | รูปทรง | มุม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCS14 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | PJ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/2B |
มือจับ รูปทรง | ไม่มี มือจับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0 ถึง 0.75 |
วิธีการใช้งาน | ไม่ | วัสดุ ลูกลอย | SUS316 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBS-13 ในชุด หัวบอลสแตนเลส (ชนิดเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13/20/25 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง