• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Steam Type Instant Water Heater (High Temperature Type), LH15 Type

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

LH15

 
Part Number
LH15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
62 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Hot Water Supply Method One Way Hot Water Supply (No Circulating Hot Water Supply) Vapor Inlet Port Nominal Diameter 1B(25A) Water Inlet Port Nominal Diameter 1/2B(15A)
Hot Water Supply Port Nominal Diameter 1/2B(15A) Hot Water Supply Temperature(℃) 70~90 Operating Pressure Range - Steam (Dynamic Pressure)(Mpa) 0.2~0.5
Operating Pressure Range - Cold Water (Dynamic Pressure)(Mpa) 0.1~0.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part LH15 in the Steam Type Instant Water Heater (High Temperature Type), LH15 Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LH15 ในชุด Steam Type Instant Water Heater (High Temperature Type), LH15 Type