1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โหลดเซลส์, แรงกดน้อย ชนิด LSM

โหลดเซลส์, แรงกดน้อย ชนิด LSM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,957.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

⌀A คือ 12 ถึง 20 มม. และน้ำหนักคือ 6 ถึง 20 ก. แต่ อายุการใช้งาน ของความล้าอยู่ที่ 1 ล้านเท่าของพิกัดความจุ จึง ความทนทาน เป็นเลิศ ไม่จำเป็นต้อง แบบยึดด้วยสกรู ยึดอยู่กับที่ ได้ง่ายด้วย กาว หรือ เทปสองหน้า กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา และเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำกัดตำแหน่งการวัด

รหัสสินค้า
LSM-1T-B
LSM-2K-B
LSM-2T-B
LSM-5K-B
LSM-10K-B
LSM-20K-B
LSM-50K-B
LSM-100K-B
LSM-500G-B
LSM-500K-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการผลิตจัดอันดับ เกินพิกัด จำกัด พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก วัสดุ ช่วง การชดเชยค่าอุณหภูมิ ไม่เป็นเชิงเส้น ผลของอุณหภูมิ เอาต์พุต

฿ 26,643.82

LOAD CELL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.807 kN {1 tf}200 %R.C.1.5 mV/V ±0.5 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-10°C to 60°C1 %R.O.1% LOAD/10°C

฿ 17,957.03

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 19.61 N {2 kgf}150 %R.C.1.0 mV/V ±0.4 mV/Vอะลูมิเนียมอัลลอย0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 26,643.82

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 19.61 kN {2 tf}200 %R.C.1.5 mV/V ±0.5 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-10°C to 60°C2 %R.O.1% LOAD/10°C

฿ 17,957.03

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 49.03 N {5 kgf}150 %R.C.1.0 mV/V ±0.4 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 17,957.65

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 98.07 N {10 kgf}150 %R.C.1.0 mV/V ±0.4 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 17,957.65

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 196.1 N {20 kgf}150 %R.C.1.0 mV/V ±0.4 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 17,959.16

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 490.3 N {50 kgf}150 %R.C.1.0 mV/V ±0.4 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 17,959.47

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 980.7 N {100 kgf}150 %R.C.1.0 mV/V ±0.4 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 17,957.03

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 4.903 N {500 gf}150 %R.C.0.8 mV/V ±0.4 mV/Vอะลูมิเนียมอัลลอย0°C to 50°C1 %R.O.2% LOAD/10°C

฿ 26,643.82

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 4.903 kN {500 kgf}200 %R.C.1.5 mV/V ±0.5 mV/Vสแตนเลส (ผ่านการชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-10°C to 60°C1 %R.O.1% LOAD/10°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกินพิกัดที่อนุญาต 150 %R.C. แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ 5 V DC หรือน้อยกว่า ชีวิตที่เหนื่อยล้า 1,000,000 ครั้งที่การใช้งานสูงสุด
ฮิสเทอรีซิส 1 %R.O. ความสามารถในการทวนซ้ำ 1 %R.O. การใช้งาน ประเภท วัตถุประสงค์พิเศษ