(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
VPSF02-4-2.5 |
VPSF02-4-5 |
VPSF02-4-S-2.5 |
VPSF02-4-S-5 |
VPSF3.5-7-2.5 |
VPSF3.5-7-5 |
VPSF3.5-7-S-2.5 |
VPSF3.5-7-S-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ดบาร์ทรงรี 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ดบาร์ทรงรี 2 (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สปริง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.33 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 2.5 | ||
฿ 624.33 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 5 | ||
฿ 681.56 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 2 | 4 | 2.5 | ||
฿ 681.56 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 2 | 4 | 5 | ||
฿ 624.33 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 3.5 | 7 | 2.5 | ||
฿ 624.33 | VPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | NBR | มาตรฐาน | สีดำ | 3.5 | 7 | 5 | ||
฿ 681.56 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 3.5 | 7 | 2.5 | ||
฿ 681.56 | VPS | 1 ชิ้น | 21 วัน | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความโปร่งใส | 3.5 | 7 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / ชุดโฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | บาร์ ทรงรี | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เพลาข้อต่อ | วัสดุ | ยาง | ประเภท | ท่อตรงพร้อมสปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง