(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ผลิตในเอเชีย รองรับการใช้งาน กับอากาศและน้ำ
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ / น้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
จำนวนโซลินอยด์ | ขดลวด เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส 316 หล่อความละเอียดสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAS-15A-24VDC ในชุด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับของไหลชนิดเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ SAS (สองตำแหน่ง/สองพอร์ต) ชนิดปกติปิด (15 – 50 A)
รหัสสินค้า |
---|
SAS-15A-110VAC |
SAS-15A-220VAC |
SAS-20A-110VAC |
SAS-20A-220VAC |
SAS-20A-24VDC |
SAS-25A-110VAC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | CV vaule | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,349.50 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/2 | 15 | 4.5 | AC110V | ||
฿ 4,349.50 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1/2 | 15 | 4.5 | AC220V | ||
฿ 5,124.71 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/4 | 20 | 8.6 | AC110V | ||
฿ 5,124.71 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3/4 | 20 | 8.6 | AC220V | ||
฿ 5,124.71 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3/4 | 20 | 8.6 | DC24V | ||
฿ 6,373.37 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1 | 25 | 12 | AC110V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง