(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TSU10X[25,50,75,100] |
TSU16X[25,50,75,100,125,150,175,200] |
TSU20X[25,50,75,100,125,150,175,200] |
TSU25X[25,50,75,100,125,150,175,200] |
TSU32X[30,50,75,100,125,150,175,200,250] |
TSU40X[30,50,75,100,125,150,175,200,250] |
TSU50X[50,75,100,125,150] |
TSU63X[50,75,100,125,150] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 25 ~ 100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 16 | 25 ~ 200 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 25 ~ 200 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 | 25 ~ 200 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 32 | 30 ~ 250 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 40 | 30 ~ 100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 50 | 50 ~ 150 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 63 | 50 ~ 150 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
สเปคบูช | ลิเนียร์บุชชิ่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง