(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MSR10X10 |
MSR10X10-[SB,SD][1,2] |
MSR10X20 |
MSR10X20-[SB,SD][1,2] |
MSR10X30 |
MSR10X30-[SB,SD][1,2] |
MSR16X10 |
MSR16X10-[SB,SD][1,2] |
MSR16X20 |
MSR16X20-[SB,SD][1,2] |
MSR16X30 |
MSR16X30-[SB,SD][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 10 | 17 | 18.5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 10 | 17 | 18.5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 17 | 18.5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 17 | 18.5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 10 | 17 | 18.5 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 10 | 17 | 18.5 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 16 | 23 | 23 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 16 | 23 | 23 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 16 | 23 | 23 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 16 | 23 | 23 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 16 | 23 | 23 | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 16 | 23 | 23 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-9B / ACS-9D |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | ไกด์ การรีด | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 200 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.15 |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.9 | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | M5 | L-ประเภท | ขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง