(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
PRU16X[100,200,300,400] |
PRU16X[100,200,300,400]-S2 |
PRU16X[100,200,300,400]-L |
PRU16X[100,200,300,400]-L-S2 |
PRU25X[100,200,300,400] |
PRU25X[100,200,300,400]-S2 |
PRU25X[100,200,300,400]-L |
PRU25X[100,200,300,400]-L-S2 |
PRU32X[100,200,300,400] |
PRU32X[100,200,300,400]-S2 |
PRU32X[100,200,300,400]-L |
PRU32X[100,200,300,400]-L-S2 |
PRU40X[100,200,300,400] |
PRU40X[100,200,300,400]-S2 |
PRU40X[100,200,300,400]-L |
PRU40X[100,200,300,400]-L-S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ขา เหล็กยึด ฐานรอง | ขา ฉากยึด ฐานรอง | ปริมาณ เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 10 ถึง 19 | 12.2 | 76 | 16 | 18 | 45 | M5 | - | ไม่มี | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 10 ถึง 19 | 12.2 | 76 | 16 | 18 | 45 | M5 | - | ไม่มี | - | - | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 10 ถึง 19 | 12.2 | 76 | 16 | 18 | 45 | M5 | - | ที่มีจำหน่าย | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 10 ถึง 19 | 12.2 | 76 | 16 | 18 | 45 | M5 | - | ที่มีจำหน่าย | - | - | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 20 ถึง 38.9 | 30.6 | 120 | 25 | 23 | 67.5 | RC1 / 8 | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 20 ถึง 38.9 | 30.6 | 120 | 25 | 23 | 67.5 | RC1 / 8 | ไม่มี | - | - | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 20 ถึง 38.9 | 30.6 | 120 | 25 | 23 | 67.5 | RC1 / 8 | ใช่ | - | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 20 ถึง 38.9 | 30.6 | 120 | 25 | 23 | 67.5 | RC1 / 8 | ใช่ | - | - | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 40 ถึง 56 | 45.9 | 160 | 32 | 27 | 88.3 | RC1 / 8 | - | ไม่มี | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 40 ถึง 56 | 45.9 | 160 | 32 | 27 | 88.3 | RC1 / 8 | - | ไม่มี | 2 PC | - | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 40 ถึง 56 | 45.9 | 160 | 32 | 27 | 88.3 | RC1 / 8 | - | ที่มีจำหน่าย | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 40 ถึง 56 | 45.9 | 160 | 32 | 27 | 88.3 | RC1 / 8 | - | ที่มีจำหน่าย | 2 PC | - | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 60 ถึง 79.5 | 76.5 | 150 | 40 | 28 | 95.5 | RC1 / 4 | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 60 ถึง 79.5 | 76.5 | 150 | 40 | 28 | 95.5 | RC1 / 4 | ไม่มี | - | - | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-95 | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 60 ถึง 79.5 | 76.5 | 150 | 40 | 28 | 95.5 | RC1 / 4 | ใช่ | - | - | - | ไม่มี | ||
- | SLIDE SYLINDERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 100 ~ 400 | 60 ถึง 79.5 | 76.5 | 150 | 40 | 28 | 95.5 | RC1 / 4 | ใช่ | - | - | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-95 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | ไม่มี ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 500 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.15 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง