1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ อะลูมิเนียม ป้องกันการตกกระแทกซีรี่ส์ DNE - ชนิดยึดส่วน หัว ด้านหลัง

กระบอกสูบ อะลูมิเนียม ป้องกันการตกกระแทกซีรี่ส์ DNE - ชนิดยึดส่วน หัว ด้านหลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
DNE-R-32X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
DNE-R-32X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-32B[1,​2]
DNE-R-40X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
DNE-R-40X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-32B[1,​2]
DNE-R-50X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
DNE-R-50X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-50B[1,​2]
DNE-R-63X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
DNE-R-63X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-50B[1,​2]
DNE-R-80X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
DNE-R-80X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-80B[1,​2]
DNE-R-100X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]
DNE-R-100X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-80B[1,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ID
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ เซนเซอร์ ปริมาณ เซนเซอร์ ประเภท เซนเซอร์

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 3225 ~ 500--ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 3225 ~ 500-1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นACS-32B

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 40---ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 40-1 ชิ้น / 2 PC-ACS-32B

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 5025 ~ 500--ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 5025 ~ 5001 ชิ้น / 2 PC-ACS-50B

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 6325 ~ 500--ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 6325 ~ 5001 ชิ้น / 2 PC-ACS-50B

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 8025 ~ 500--ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 8025 ~ 5001 ชิ้น / 2 PC-ACS-80B

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 10025 ~ 500--ไม่มี

-

AIR CYLINDERS 1 ชิ้น 30 วัน 10025 ~ 5001 ชิ้น / 2 PC-ACS-80B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง รูปทรง บล็อค
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1 :: 1.03