(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
DNE-F-32X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
DNE-F-32X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500]-32B[1,2] |
DNE-F-40X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
DNE-F-40X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500]-32B[1,2] |
DNE-F-50X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
DNE-F-50X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500]-50B[1,2] |
DNE-F-63X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
DNE-F-63X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500]-50B[1,2] |
DNE-F-80X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
DNE-F-80X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500]-80B[1,2] |
DNE-F-100X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
DNE-F-100X[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500]-80B[1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 ~ 500 | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 ~ 500 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-32B | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 400 ~ 500 | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 400 ~ 500 | 1 ชิ้น / 2 PC | - | ACS-32B | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 25 ~ 500 | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 25 ~ 500 | 1 ชิ้น / 2 PC | - | ACS-50B | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 25 ~ 500 | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 25 ~ 500 | 1 ชิ้น / 2 PC | - | ACS-50B | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 25 ~ 450 | - | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 25 ~ 450 | - | - | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 100 | 25 ~ 500 | - | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 100 | 25 ~ 500 | - | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-80B |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1 :: 1.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง