(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SBBO-10X[15,30,45,60] |
SBBO-10X[15,30,45,60]-[I,Y] |
SBBO-10X[15,30,45,60]-CA |
SBBO-10X[15,30,45,60]-CA-[I,Y] |
SBBO-10X[15,30,45,60]-SA[1,2] |
SBBO-10X[15,30,45,60]-SA[1,2]-[I,Y] |
SBBO-10X[15,30,45,60]-SA[1,2]-CA |
SBBO-10X[15,30,45,60]-SA[1,2]-CA-[I,Y] |
SBBO-16X[15,30,45,60] |
SBBO-16X[15,30,45,60]-[I,Y] |
SBBO-16X[15,30,45,60]-CA |
SBBO-16X[15,30,45,60]-CA-[I,Y] |
SBBO-16X[15,30,45,60]-SB[1,2] |
SBBO-16X[15,30,45,60]-SB[1,2]-[I,Y] |
SBBO-16X[15,30,45,60]-SB[1,2]-CA |
SBBO-16X[15,30,45,60]-SB[1,2]-CA-[I,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ส่วนปลาย ตามแนวแกน | วิธีการตรึง | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-120 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-120 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-120 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-120 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-130 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-130 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ไม่มี ส่วนประกอบ เพลา | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-130 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 15 ~ 60 | ข้อต่อ Y / ฉัน ข้อต่อ | เฟรม แบบอยู่กับที่ ด้านหลัง | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-130 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (instroke) | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.06:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง