(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ส่วนประกอบอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์จาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะกระบอกสูบที่ใช้ในวงการต่างๆ นั้นเป็นที่รู้จักว่ามีคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
MSQC4-01 |
MSQC4-M3 |
MSQC4-M5 |
MSQC6-01 |
MSQC6-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.73 | MSQC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | R1/8 | |
฿ 154.63 | MSQC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | M3 | |
฿ 156.85 | MSQC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | M5 | |
฿ 163.50 | MSQC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/8 | |
฿ 160.55 | MSQC | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | M5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง