1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL / BL / CL

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น AL / BL / CL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 525.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
AL-150
AL-150-BG
AL-150-BG-C
AL-150-C
AL-200
AL-200-BG
AL-200-BG-C
AL-200-C
BL-200
BL-200-C
BL-300
BL-300-C
CL-400
CL-400-C
CL-600
CL-600-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ น้ำมัน
(cm³)
ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว รหัสรุ่น/ Part number เหล็กยึด การ์ดชาม (ฝาป้องกัน)

฿ 525.48

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/81/8อัล (ประเภทมินิ)ไม่ไม่

฿ 577.51

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/81/8อัล (ประเภทมินิ)ไม่ชาม อะลูมิเนียม

฿ 624.33

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/81/8อัล (ประเภทมินิ)ที่มีจำหน่ายชาม อะลูมิเนียม

฿ 572.30

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/81/8อัล (ประเภทมินิ)ที่มีจำหน่ายไม่

฿ 525.48

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/41/4อัล (ประเภทมินิ)ไม่ไม่

฿ 577.51

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/41/4อัล (ประเภทมินิ)ไม่ชาม อะลูมิเนียม

฿ 624.33

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/41/4อัล (ประเภทมินิ)ที่มีจำหน่ายชาม อะลูมิเนียม

฿ 572.30

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 251/41/4อัล (ประเภทมินิ)ที่มีจำหน่ายไม่

฿ 655.55

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 901/41/4BL (ขนาดกลาง)ไม่ยามชามเหล็ก

฿ 728.39

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 901/41/4BL (ขนาดกลาง)ที่มีจำหน่ายยามชามเหล็ก

฿ 655.55

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 903/83/8BL (ขนาดกลาง)ไม่ยามชามเหล็ก

฿ 728.39

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 903/83/8BL (ขนาดกลาง)ที่มีจำหน่ายยามชามเหล็ก

฿ 858.45

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 1601/21/2CL (ใหญ่)ไม่ยามชามเหล็ก

฿ 967.71

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 1601/21/2CL (ใหญ่)ที่มีจำหน่ายยามชามเหล็ก

฿ 858.45

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 1603/43/4CL (ใหญ่)ไม่ยามชามเหล็ก

฿ 967.71

AIR MODULAR 1 ชิ้น 10 วัน 1603/43/4CL (ใหญ่)ที่มีจำหน่ายยามชามเหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย ไม่ วัสดุชาม (ถ้วย) พลาสติกวิศวกรรม
ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60
ทิศทางการไหล ทิศทางไปทางขวา