1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม, SCT4,6,8,10,12-A, B

ตัวควบคุมปริมาณลม, SCT4,6,8,10,12-A, B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ อุปกรณ์นิวเมติกส์และอุปกรณ์เสริมจาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะคุณภาพกระบอกสูบที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SCT4-A
SCT4-B
SCT6-A
SCT6-B
SCT8-A
SCT8-B
SCT10-A
SCT10-B
SCT12-A
SCT12-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง D
(φ)

฿ 369.40

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก4

฿ 369.40

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4

฿ 454.47

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก6

฿ 343.51

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6

฿ 395.41

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก8

฿ 395.41

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า8

฿ 442.23

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก10

฿ 529.60

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า10

฿ 561.90

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาออก12

฿ 561.90

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ชนิดตรง ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน
วัสดุ เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9