(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วควบคุมด้วยมือ ชนิดปุ่มบิด มีจำหน่ายทั้งแบบ 2 หรือ 3 พอร์ท นอกจากนี้ยังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อให้เลือกตั้งแต่ 4, 6 หรือ 8 สินค้านี้มีการเก็บสินค้าคงคลังบางส่วนไว้ในสต๊อก จึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมจิ๊กขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
SCH4-0 |
SCH4-3 |
SCH6-0 |
SCH6-3 |
SCH8-0 |
SCH8-3 |
SCH10-0 |
SCH10-3 |
SCH12-0 |
SCH12-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง D | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.44 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 4 | 3.4 | 5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 447.44 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 4 | 3.4 | 5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 447.44 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 6 | 7.2 | ถึง 10 | ||
฿ 447.44 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 6 | 7.2 | ถึง 10 | ||
฿ 457.84 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 8 | 8.7 | ถึง 10 | ||
฿ 457.84 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 8 | 8.7 | ถึง 10 | ||
฿ 499.46 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 10 | 17.4 | ถึง 20 | ||
฿ 499.46 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 10 | 17.4 | ถึง 20 | ||
฿ 509.87 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 12 | 18.1 | ถึง 20 | ||
฿ 509.87 | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 12 | 18.1 | ถึง 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | อื่น ๆ | การสลับการทำงาน | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง