1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

การติดตั้งแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว - เปิดข้อต่อข้อศอก CNP

การติดตั้งแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว - เปิดข้อต่อข้อศอก CNP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และ อุปกรณ์เสริม ผลิตโดย บริษัท CHELIC ของไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการประเมินอย่างสูงจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ

รหัสสินค้า
CNP6-01
CNP6-M5
CNP8-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู เกลียวนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียวใน

฿ 203.38

UNION SQP 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6R1/8RC1 / 8

฿ 200.67

UNION SQP 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6M5M5

฿ 233.87

UNION SQP 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8R1/4RC1 / 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ประเภท ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60