1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว CNYY, ยูเนี่ยนทรง Y

ข้อต่อสวมเร็ว CNYY, ยูเนี่ยนทรง Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นข้อต่อยูเนี่ยนแบบสวมเร็วทรง Y สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อได้ตั้งแต่ ø4, 6, 8, 10 และ 12 ถึงแม้รุ่นจะแตกต่างกัน ก็ยังสามารถใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนกันได้ มีสินค้าในสต็อคและสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
CNYY4-4
CNYY6-4
CNYY6-6
CNYY8-6
CNYY8-8
CNYY10-8
CNYY10-10
CNYY12-10
CNYY12-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 146.28

CNYY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน Y-4-

฿ 150.00

UNION SQY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y64

฿ 150.38

UNION SQY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน Y-6-

฿ 154.48

UNION SQY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y86

฿ 154.88

UNION SQY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน Y-8-

฿ 175.23

CNYY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y108

฿ 200.63

CNYY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน Y-10-

฿ 214.83

CNYY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y1210

฿ 235.53

CNYY 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน Y-12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT)
การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60