1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วแบบตัวเมีย CNHN

ข้อต่อสวมเร็วแบบตัวเมีย CNHN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ส่วนประกอบอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์จาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะกระบอกสูบที่ใช้ในวงการต่างๆ นั้นเป็นที่รู้จักว่ามีคุณภาพสูง

รหัสสินค้า
CNHN4-01
CNHN4-02
CNHN6-01
CNHN6-02
CNHN8-01
CNHN8-02
CNHN8-03
CNHN10-02
CNHN10-03
CNHN12-02
CNHN12-03
CNHN12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว

฿ 156.62

CNHN 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4Rc1/8

฿ 171.90

CNHN 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4Rc1/4

฿ 162.88

UNION SQG 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6Rc1/8

฿ 182.92

UNION SQG 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6Rc1/4

฿ 176.23

UNION SQG 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8Rc1/8

฿ 184.78

UNION SQG 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8Rc1/4

฿ 194.42

UNION SQG 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8Rc3/8

฿ 195.57

CNHN 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10Rc1/4

฿ 199.98

CNHN 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10Rc3/8

฿ 234.27

CNHN 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12Rc1/4

฿ 236.27

CNHN 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12Rc3/8

฿ 327.77

CNHN 10 ชิ้น 20 วัน 12Rc1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ตัวเมีย เกลียว แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60