(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
พิมพ์ | เกจวัดความดันแบบติดตั้งด้านล่าง / ขนาดกะทัดรัด / แบบติดตั้ง | ความดันที่ระบุสูงสุด(Mpa) | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ พื้นผิว | แก้ว | ความดัน สูงสุด(kgf / cm2) | 10 | เกจวัดความดัน ชนิด | หน้าแปลน |
OD(φ) | 66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR20-F-B ในชุด เกจวัดความดัน รูปทรงหน้าแปลน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง