(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความดันทรงกลมที่วัดความดันได้สูงสุด 10 kgf/cm2 (ประมาณ 0.98 MPa) มีเกลียวติดตั้งให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 1/8 และ 1/4 กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
พิมพ์ | เกจวัดความดันแบบติดตั้งด้านล่าง / ขนาดกะทัดรัด / แบบติดตั้ง | ความดันที่ระบุสูงสุด(Mpa) | 1 | วัสดุ พื้นผิว | แก้ว |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน สูงสุด(kgf / cm2) | 10 | เกจวัดความดัน ชนิด | ชนิดแนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง