1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดันแบบฝัง

เกจวัดความดันแบบฝัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
PR05-B
PR10-B
PR10-B-L1
PR10-B-L2
PR10-B-L4
PR20-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดันที่ระบุสูงสุด
(Mpa)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
ความดัน สูงสุด
(kgf / cm2)
OD
(φ)

฿ 312.17

AIR REGULATOR RB 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1331033

฿ 286.15

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1421042

฿ 312.17

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.142142

฿ 312.17

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.242242

฿ 312.17

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 0.442442

฿ 317.37

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1531053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เกจวัดความดันแบบติดตั้งด้านล่าง / ขนาดกะทัดรัด / แบบติดตั้ง วัสดุ พื้นผิว แก้ว เกจวัดความดัน ชนิด มาตรฐาน