(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
FB400-A |
FB400-H |
FB400-S |
FB600-A |
FB600-H |
FB600-S |
FC200-A |
FC200-H |
FC200-S |
FC300-A |
FC300-H |
FC300-S |
FM150-A |
FM150-BG-A |
FM150-BG-H |
FM150-H |
FM200-A |
FM200-BG-A |
FM200-BG-H |
FM200-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.59 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/2 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 100 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 822.03 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/2 | คู่มือ | การมี | 100 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 822.03 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/2 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 100 | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 1,118.59 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/4 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 100 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 822.03 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/4 | คู่มือ | การมี | 100 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 822.03 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/4 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 100 | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 915.68 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 60 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 629.53 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | คู่มือ | การมี | 60 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 629.53 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 60 | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 915.68 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/8 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 60 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 629.53 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/8 | คู่มือ | การมี | 60 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 629.53 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/8 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 60 | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 561.90 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | ไม่ | 15 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 629.53 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 15 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 561.90 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | คู่มือ | การมี | 15 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 483.86 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | คู่มือ | ไม่ | 15 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 561.90 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | ไม่ | 15 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 629.53 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | อัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ | การมี | 15 | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 561.90 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | คู่มือ | การมี | 15 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด | ||
฿ 483.86 | AIR MODULAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | คู่มือ | ไม่ | 15 | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ไม่มีเหล็กยึด |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง อินไลน์ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | ความแม่นยำ กรอง | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ชาม (ถ้วย) วัสดุ | พลาสติกวิศวกรรม |
วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง