(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | ลูกบิด ตัวเลือกข้อมูล พร้อม กุญแจ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 12 | วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง |
การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง | สีปุ่มกด | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VLM23-11-B ในชุด วาล์วแบบควบคุมด้วยมือ แบบแมนนวล VLM23 series ประเภท สวิตช์กุญแจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง