1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว มือซีรี่ส์ VLM15 - แบบปุ่ม แบบกลม ขนาดใหญ่ (ท่อแนวนอน / หน้าแปลน - แบบ ฐานรอง/แผ่นรอง )

วาล์ว มือซีรี่ส์ VLM15 - แบบปุ่ม แบบกลม ขนาดใหญ่ (ท่อแนวนอน / หน้าแปลน - แบบ ฐานรอง/แผ่นรอง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 520.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
VLM15-F-08-B
VLM15-F-08-G
VLM15-F-08-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีปุ่มกด

฿ 520.28

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ

฿ 520.28

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว

฿ 520.28

VLM 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท ไมโครสวิตช์ จำนวนพอร์ต 3- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
การสลับการทำงาน ปุ่มกด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc ขนาดเกลียวของท่อ 1/8
ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านข้าง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 7 วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง
การรักษาสถานะการทำงาน สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 ประเภท สวิตช์กด รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)