• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mechanical valve VLM15 series normal type (base pipe)

Mechanical valve VLM15 series normal type (base pipe)

[Features]
· Applicable fluid is air.
· Normally closed type valve specifications.
· Free supply method

PDF

Japanese Only

 
Part Number
VLM15-B-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Micro Switch Type Number of Ports 3-Port Number of Switching Positions 2-position Normally Closed
Switching Operation Plunger Pipe Port Type M Plumbing Thread Nominal M5
Plumbing Type and Direction Direct bottom Effective Sectional Area(mm2) 7 Mounting Method Side surface
Operation Status Retention 2-position spring return Plunger Type Pin Shape

Please check the type/dimensions/specifications of the part VLM15-B-01 in the Mechanical valve VLM15 series normal type (base pipe) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VLM15-B-01 ในชุด Mechanical valve VLM15 series normal type (base pipe)