• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sensor ACS-32B/50B/80B

Sensor ACS-32B/50B/80B

Applicable cylinders: CSM/CSMD/CSML/CRH

*For details, see the catalog

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
ACS-32B
ACS-50B
ACS-80B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)
7 Day(s)
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Straight Type Main Body Length 32 Sensitivity Level Normal sensitivity
Load Voltage(V) DC (AC):From 5 to 240 Operating Current(mA) 200 max Contact type Normally Open Type
Degree of Protection IP-67 Indicator Light Color Red

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)