(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบที่รองรับ: CCD/CRCR/CRCL/CRLM/CDR/CTRB/CTU/CTM/CGB/CGBL/CGU/CGUL/
CRPB/CRBM/ARPL/ARPT/ARPF/ARPZ/ARTR
※ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
ประเภทเซ็นเซอร์ | กำลังติดต่อ | รูปแบบเอาต์พุต | ไม่มีข้อมูล | การทำงานของเอาต์พุต | เลขที่. (เปิดตามปกติ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire | พิมพ์ | ตัวหลัก | ประเภท | ชนิดตรง |
ความยาว ตัวเครื่อง หลัก | 23.5 | เครื่องวัดระดับน้ำ ความไว | ความไวปกติ | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า(V) | DC (AC): ตั้งแต่ 5 ถึง 120 |
การดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า(mA) | สูงสุด 100 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชนิดปกติเปิด | ระดับการป้องกัน | IP-67 |
ไฟแสดงสถานะ สี | สีแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACS-9D ในชุด เซ็นเซอร์ ACS-9D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง