1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด หัวจับ อากาศขนาดใหญ่ ARPL

ชุด หัวจับ อากาศขนาดใหญ่ ARPL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
ARPL20
ARPL20-[SB,​SD][1,​2]
ARPL32
ARPL32-[SB,​SD][1,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเปิด
(มิลลิเมตร)
มิติ การปิด
(มิลลิเมตร)
สายยาง ID
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ เซนเซอร์ ประเภท เซนเซอร์

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 37 วัน 695520-ไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 37 วัน 6955201 ชิ้น / 2 PCACS-9B / ACS-9D

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 37 วัน 907432-ไม่มี

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 37 วัน 9074321 ชิ้น / 2 PCACS-9B / ACS-9D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง สี่เหลี่ยม (กว้าง) วิธีการใช้งาน การกระทำสองครั้ง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่ กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.7