(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ/กระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่มีตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมและจอว์สแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันสนิม
[คุณสมบัติ]
· ก้ามปูสองตัวเปิดและปิดแบบขนาน เหมาะสำหรับการหนีบวัตถุทรงสี่เหลี่ยม
· สโตรคเปิดและปิด (มม.): 4~16
· ขนาดรูบอร์ (มม.): Ø10~Ø32
รหัสสินค้า |
---|
ARPM10 |
ARPM10-[SB,ST][1,2] |
ARPM16 |
ARPM16-[HB,HM] |
ARPM16-[SB,ST][1,2] |
ARPM16-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
ARPM20 |
ARPM20-[HB,HM] |
ARPM20-[SB,ST][1,2] |
ARPM20-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
ARPM25 |
ARPM25-[HB,HM] |
ARPM25-[SB,ST][1,2] |
ARPM25-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
ARPM32 |
ARPM32-[HB,HM] |
ARPM32-[SB,ST][1,2] |
ARPM32-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเปิด (มิลลิเมตร) | มิติ การปิด (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (มิลลิเมตร) | การยึด จิ๊ก | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 10 | 10 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 14 | 10 | 10 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | 15 | 16 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | 15 | 16 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | 15 | 16 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 23 | 15 | 16 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 20 | 20 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 20 | 20 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 20 | 20 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 20 | 20 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | 21 | 25 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | 21 | 25 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | 21 | 25 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 35 | 21 | 25 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | 26 | 32 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | 26 | 32 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | 26 | 32 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | HDP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 42 | 26 | 32 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | การกระทำสองครั้ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง