(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· หัวจับ ลมชนิด Y ซีรีส์ ARYS สามารถเลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง ได้ตั้งแต่ 10/16/20/25/32
รหัสสินค้า |
---|
ARYS10 |
ARYS10-[SB,ST][1,2] |
ARYS16 |
ARYS16-[HB,HM] |
ARYS16-[SB,ST][1,2] |
ARYS16-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
ARYS20 |
ARYS20-[HB,HM] |
ARYS20-[SB,ST][1,2] |
ARYS20-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
ARYS25 |
ARYS25-[HB,HM] |
ARYS25-[SB,ST][1,2] |
ARYS25-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
ARYS32 |
ARYS32-[HB,HM] |
ARYS32-[SB,ST][1,2] |
ARYS32-[SB,ST][1,2]-[HB,HM] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (มิลลิเมตร) | การยึด จิ๊ก | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 16 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 16 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 16 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 16 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | ไม่มี | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | ประเภท HB / ประเภท HM | - | ไม่มี | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | ไม่มี | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | ประเภท HB / ประเภท HM | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-15B / ACS-15T |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | การกระทำสองครั้ง | รูรับแสงเชิงมุมของกรงเล็บ(องศา) | 30 |
มุม ปิดของก้ามปู(องศา) | -10 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง