(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CRH40-[90,180] |
CRH40-[90,180]-SB[1,2] |
CRH40-[90,180]-F |
CRH40-[90,180]-F-SB[1,2] |
CRH63-[90,180] |
CRH63-[90,180]-SB[1,2] |
CRH63-[90,180]-F |
CRH63-[90,180]-F-SB[1,2] |
CRH80-[90,180] |
CRH80-[90,180]-SB[1,2] |
CRH80-[90,180]-F |
CRH80-[90,180]-F-SB[1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม การหมุน | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | สายยาง ID (มิลลิเมตร) | ประเภทของ เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ | รุ่น แกนหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 10 ถึง 19 | 10 | 40 | ไม่มี | - | แบบหล่อ มาตรฐาน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 10 ถึง 19 | 10 | 40 | ACS-32B | 1 ชิ้น / 2 PC | แบบหล่อ มาตรฐาน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 10 ถึง 19 | 10 | 40 | ไม่มี | - | ประเภทหลุมภายใน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 10 ถึง 19 | 10 | 40 | ACS-32B | 1 ชิ้น / 2 PC | ประเภทหลุมภายใน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 20 ถึง 49 | 40 | 63 | - | - | - | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 20 ถึง 49 | 40 | 63 | - | - | - | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 20 ถึง 49 | 40 | 63 | - | - | ประเภทหลุมภายใน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 20 ถึง 49 | 40 | 63 | - | - | ประเภทหลุมภายใน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 50 ถึง 99 | 60 | 80 | ไม่มี | - | แบบหล่อ มาตรฐาน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 50 ถึง 99 | 60 | 80 | ACS-32B | 1 ชิ้น / 2 PC | แบบหล่อ มาตรฐาน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 50 ถึง 99 | 60 | 80 | ไม่มี | - | ประเภทหลุมภายใน | ||
- | RTH | 1 ชิ้น | 37 วัน | 90° / 180° | 50 ถึง 99 | 60 | 80 | ACS-32B | 1 ชิ้น / 2 PC | ประเภทหลุมภายใน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 2 จุด | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | วิธีการใช้งาน | ชั้นเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง