(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CTRB20-10 |
CTRB20-20 |
CTRB20-30 |
CTRB20-40 |
CTRB20-50 |
CTRB20-75 |
CTRB20-100 |
CTRB25-10 |
CTRB25-20 |
CTRB25-30 |
CTRB25-40 |
CTRB25-50 |
CTRB25-75 |
CTRB25-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 6 | 83 | 20 | 76 | 50 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 6 | 83 | 20 | 76 | 50 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 6 | 83 | 20 | 76 | 50 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 6 | 93 | 20 | 76 | 50 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 6 | 108 | 20 | 76 | 50 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 6 | 147 | 20 | 76 | 50 | 35 | 35 | 35 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 6 | 200 | 20 | 76 | 50 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 9 | 92 | 25 | 92 | 62 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 9 | 92 | 25 | 92 | 62 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 9 | 92 | 25 | 92 | 62 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 9 | 102 | 25 | 92 | 62 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 9 | 115 | 25 | 92 | 62 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | 9 | 156 | 25 | 92 | 62 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | ||
- | MDX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 9 | 197 | 25 | 92 | 62 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้)(กิโลกรัม) | 5 ถึง 9.2 |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | ไกด์ การรีด | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 100:: 500 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.85 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.1 | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | RC1 / 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง