(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CTM25-25 |
CTM25-50 |
CTM25-75 |
CTM25-100 |
CTM25-125 |
CTM25-150 |
CTM25-175 |
CTM25-200 |
CTM32-25 |
CTM32-50 |
CTM32-75 |
CTM32-100 |
CTM32-125 |
CTM32-150 |
CTM32-175 |
CTM32-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | สายยาง ID (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 25 | 5 | 87 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 50 | 5 | 112 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 75 | 5 | 137 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 100 | 5 | 162 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 125 | 5 | 187 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 150 | 5 | 212 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 175 | 5 | 237 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 200 | 5 | 262 | 25 | 73 | 31 | M5 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 25 | 6 | 91 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 50 | 6 | 116 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 75 | 6 | 141 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 100 | 6 | 166 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 125 | 6 | 191 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 150 | 6 | 216 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 175 | 6 | 241 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 27 วัน | 200 | 6 | 266 | 32 | 96 | 40.5 | RC1 / 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้)(กิโลกรัม) | 5 ถึง 9.2 |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | ไม่มี ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 200 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.9 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0.15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง