1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระบอกสูบแบบเลื่อน ซีรีส์ CTM, ช่วงชักคงที่, ท่อแบบเลื่อนกระบอกสูบได้, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16/20

กระบอกสูบแบบเลื่อน ซีรีส์ CTM, ช่วงชักคงที่, ท่อแบบเลื่อนกระบอกสูบได้, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16/20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
CTM16-25
CTM16-50
CTM16-75
CTM16-100
CTM16-125
CTM16-150
CTM16-175
CTM16-200
CTM20-25
CTM20-50
CTM20-75
CTM20-100
CTM20-125
CTM20-150
CTM20-175
CTM20-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สายยาง ID
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 25379165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 503104165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 753129165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1003154165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1253179165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1503204165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1753229165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 2003254165422

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 25480206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 10 วัน 504105206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 754130206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1004155206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1254180206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1504205206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 1754230206225

-

AIR UNIT 1 ชิ้น 27 วัน 2004255206225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้)(กิโลกรัม) 1 ถึง 4.5
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ไม่มี ไกด์ ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 200
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.9 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.15 ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M5