(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CDRX10-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100] |
CDRX10-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100]-ST[1,2] |
CDRX16-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100,125,150] |
CDRX16-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100,125,150]-ST[1,2] |
CDRX20-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100,125,150] |
CDRX20-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100,125,150]-ST[1,2] |
CDRX25-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100,125,150] |
CDRX25-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100,125,150]-ST[1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 10 ~ 100 | - | ไม่มี | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 10 ~ 100 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-6T | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 10 ~ 150 | - | ไม่มี | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 10 ~ 150 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-6T | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 150 | - | ไม่มี | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 ~ 150 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-6T | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 15 | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง