(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท 2 บรรทัด
·พร้อมโคมไฟ
·พร้อมจุด หน้าสัมผัส
·ประเภทการแสดงคู่
· ระบบ จัดหาฟรี
·ใช้อากาศที่เป็น ของไหล
รหัสสินค้า |
---|
CDR25-[10,20,25,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250] |
CDR25-[10,20,25,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250]-[SB,SD,SE][1,2] |
CDR32-[10,20,25,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250] |
CDR32-[10,20,25,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250]-[SB,SD,SE][1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 250 | - | ไม่มี | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 ~ 250 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 250 | - | ไม่มี | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 10 ~ 250 | 1 ชิ้น / 2 PC | ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง