(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· 2 สาย
· มีไฟ
· มีจุดสัมผัส
· ลิ้นชักด้านข้าง
· ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
· วิธีฟรีซัพพลาย
· อากาศไหลที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
CSSB32-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
CSSB40-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500] |
CSSB50-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600] |
CSSB63-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600] |
CSSB80-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700] |
CSSB100-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 32 | 50 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 40 | 50 ~ 500 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 50 | 50 ~ 600 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 63 | 50 ~ 600 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | 50 ~ 700 | ||
- | AIR UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 50 ~ 700 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.95 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง